JAJSOS9E September   2013  – May 2024 SN74LV1T04

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 関連製品
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 スイッチング特性
    7. 6.7 動作特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 クランプ ダイオード構造
      2. 8.3.2 平衡化された CMOS プッシュプル出力
    4. 8.4 LVxT 拡張入力電圧
      1. 8.4.1 降圧変換
      2. 8.4.2 昇圧変換
    5. 8.5 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 電源に関する推奨事項
    2. 9.2 レイアウト
      1. 9.2.1 レイアウトのガイドライン
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)
最小値最大値単位
VCC電源電圧1.65.5V
VI入力電圧05.5V
VO出力電圧0VCCV
IOHHigh レベル出力電流VCC = 1.8V-3mA
VCC = 2.5V–5
VCC = 3.3V-7
VCC = 5.0V–8
IOLLow レベル出力電流VCC = 1.8V3mA
VCC = 2.5V5
VCC = 3.3V7
VCC = 5.0V8
Δt/Δv入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレートVCC = 1.8V20ns/V
VCC = 3.3V または 2.5V20
VCC = 5.0V20
TA自由空気での動作温度-40125
デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の入力はすべて、VCC または GND に固定する必要があります。『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』SCBA004 (SCBA004) を参照してください。