JAJSOS9E September 2013 – May 2024 SN74LV1T04
PRODUCTION DATA
SN74LV1T04 デバイスは、産業用、ポータブル、テレコム、車載用の各アプリケーション向けの広い電圧範囲で動作する、低電圧 CMOS ゲート・ロジックです。出力レベルは電源電圧を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、および 5.0V の各 CMOS レベルをサポートしています。入力は、低スレッショルド回路を使用して VCC = 3.3V で 1.8V 入力ロジックと一致するように設計されており、1.8V から 3.3V へのレベル・アップ変換に使用できます。さらに、5V 許容の入力ピンにより、降圧レベル・シフトも可能です (すなわち、VCC = 2.5V での 3.3V 入力から 2.5V 出力へのシフト)。VCC の範囲が 1.8V~5.5V と広いため、目的の出力レベルを生成してコントローラまたはプロセッサと接続できます。SN74LV1T04 デバイスは、8mA の電流駆動能力を使用して、高駆動出力によるライン反射、オーバーシュート、アンダーシュートを低減するように設計されています。