JAJSPA0Q April 1999 – August 2024 MAX3243
PRODUCTION DATA
MAX3243 デバイスは、3 つのライン ドライバと 5 つのライン レシーバで構成されており、DE-9 DTE インターフェイスに理想的です。±15kV のピン間 (シリアル ポート接続ピン、GND を含む) ESD (HBM) 保護機能を備えています。フレキシブルな電源機能は自動的に電力を節約します。リング インジケータと有効な RS232 入力をチェックできるように、特別な出力 (ROUT2B、INVALID) は常に有効化されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
MAX3243 | SSOP (28) | 10.2mm × 7.8 mm |
SOIC (28) | 17.9mm × 10.3 mm | |
TSSOP (28) | 9.7mm × 6.4 mm |