JAJSPE7K September 1997 – May 2024 SN74LV240A
PRODMIX
これらの反転出力付きオクタル バッファ / ドライバは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
’LV240A デバイスは、3 ステート メモリ アドレス ドライバ、クロック ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方を向上することに特化して設計されています。
これらのデバイスは、独立した出力イネーブル (OE) 入力を備えた 2 つの 4 ビット バッファ / ライン ドライバで構成されています。OE が Low の場合、デバイスは A 入力の反転データを Y 出力に渡します。OE が High の場合、出力は高インピーダンス状態になります。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74LV240A | DGV (TVSOP、20) | 5 mm × 6.4 mm | 5mm × 4.4mm |
DB (SSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.2mm × 5.30mm | |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.80mm × 7.50mm | |
NS (SOP、20) | 12.6mm × 7.8mm | 12.6mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 6.4mm | 6.50mm × 4.40mm |