JAJSPL8 April   2024 TPS53840

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4Device and Documentation Support
    1. 4.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 4.2 サポート・リソース
    3. 4.3 Trademarks
    4. 4.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 4.5 用語集
  6. 5Revision History
  7. 6Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 6.1 Packaging Information
    2. 6.2 Tape and Reel Information
    3.     15

特長

  • JEDEC PMIC5020 に準拠、DDR5 MRDIMM と RDIMM に対応
  • 4 つの降圧レギュレータ
    • SWA (1.1V) 8.5A DC/10A Pk
    • SWB (1.1V) 8.5A DC/10A Pk
    • SWC (1.1V) 10A DC/11.5A Pk
    • SWD (1.8V) 3A DC/3.5A Pk
  • シングルまたはデュアル位相 (SWA、SWB)
  • 2 つの LDO:1.8V/25mA、1.0V/20mA
  • VIN_Bulk (4.25V~15V) および VIN_Mgmt (3.0V~3.6V) 入力電源
  • VIN_Mgmt から VIN_Bulk への自動スイッチオーバー
  • 過電圧、低電圧、過電流、温度警告、サーマル シャットダウン
  • エラー注入機能
  • カスタマイズのための DIMM 固有レジスタ (EEPROM)
  • 永続的なエラー ログ レジスタ
  • プログラマブルなスイッチング周波数:500kHz~1.375MHz
  • パワー グッド ピン (CAMP) と汎用ステータス割り込みピン (GSI_n)
  • 電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定のための I2C および I3C バス インターフェイス
  • I2C/I3C、VR_EN ピン、自動電源オンによる有効化
  • 5mm × 5mm の 35 ピン QFN PowerPad™ パッケージ