TPS53840
- JEDEC PMIC5020 に準拠、DDR5 MRDIMM と RDIMM に対応
- 4 つの降圧レギュレータ
- SWA (1.1V) 8.5A DC/10A Pk
- SWB (1.1V) 8.5A DC/10A Pk
- SWC (1.1V) 10A DC/11.5A Pk
- SWD (1.8V) 3A DC/3.5A Pk
- シングルまたはデュアル位相 (SWA、SWB)
- 2 つの LDO:1.8V/25mA、1.0V/20mA
- VIN_Bulk (4.25V~15V) および VIN_Mgmt (3.0V~3.6V) 入力電源
- VIN_Mgmt から VIN_Bulk への自動スイッチオーバー
- 過電圧、低電圧、過電流、温度警告、サーマル シャットダウン
- エラー注入機能
- カスタマイズのための DIMM 固有レジスタ (EEPROM)
- 永続的なエラー ログ レジスタ
- プログラマブルなスイッチング周波数:500kHz~1.375MHz
- パワー グッド ピン (CAMP) と汎用ステータス割り込みピン (GSI_n)
- 電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定のための I2C および I3C バス インターフェイス
- I2C/I3C、VR_EN ピン、自動電源オンによる有効化
- 5mm × 5mm の 35 ピン QFN PowerPad™ パッケージ
TPS53840 は、JEDEC PMIC5020 に完全に準拠した DDR5 DIMM サーバー電源向け D-CAP+™ モード統合型降圧コンバータです。本デバイスは、設定可能な電流能力で DIMM モジュールの DRAM チップに VDD、VDDQ、VPP 電圧を供給します。SWA と SWB は 1 つのデュアル位相出力 (20A) または 2 つのシングル出力 (それぞれ 10A) のどちらかに構成できます。一方 SWC は、11.5A の電流を供給できるシングル位相レールです。また、内部補償機能を備えているため使いやすく、外付け部品数も減らせます。
本コンバータは、入力電圧、出力電圧、出力電流、出力電力などの遠隔測定機能を備えています。保護機能には、入力および出力過電圧、入力および出力低電圧、降圧過電流制限、ダイ過熱が含まれます。
JEDEC PMIC5000 をはるかに上回る電流能力と、構成可能な自動電源オン機能 (VR_EN ピン) を兼ね備えた TPS53840 は、CXL メモリ モジュール アプリケーションに適しています。
TPS53840 は放熱特性に優れた 35 ピンの QFN パッケージで供給され、-40℃~+105℃で動作します。

詳細リクエスト
NDA (秘密保持契約) 締結下で、詳細なデータシートやその他の資料を用意しています。ご請求
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RWZ) | 35 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。