JAJSPL8 April   2024 TPS53840

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4Device and Documentation Support
    1. 4.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 4.2 サポート・リソース
    3. 4.3 Trademarks
    4. 4.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 4.5 用語集
  6. 5Revision History
  7. 6Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 6.1 Packaging Information
    2. 6.2 Tape and Reel Information
    3.     15

概要

TPS53840 は、JEDEC PMIC5020 に完全に準拠した DDR5 DIMM サーバー電源向け D-CAP+™ モード統合型降圧コンバータです。本デバイスは、設定可能な電流能力で DIMM モジュールの DRAM チップに VDD、VDDQ、VPP 電圧を供給します。SWA と SWB は 1 つのデュアル位相出力 (20A) または 2 つのシングル出力 (それぞれ 10A) のどちらかに構成できます。一方 SWC は、11.5A の電流を供給できるシングル位相レールです。また、内部補償機能を備えているため使いやすく、外付け部品数も減らせます。

本コンバータは、入力電圧、出力電圧、出力電流、出力電力などの遠隔測定機能を備えています。保護機能には、入力および出力過電圧、入力および出力低電圧、降圧過電流制限、ダイ過熱が含まれます。

JEDEC PMIC5000 をはるかに上回る電流能力と、構成可能な自動電源オン機能 (VR_EN ピン) を兼ね備えた TPS53840 は、CXL メモリ モジュール アプリケーションに適しています。

TPS53840 は放熱特性に優れた 35 ピンの QFN パッケージで供給され、-40℃~+105℃で動作します。

パッケージ情報
部品番号パッケージ (1)本体サイズ (公称)
TPS53840RWZ5.00mm × 5.00mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
TPS53840 アプリケーション概略図 図 3-1 アプリケーション概略図