JAJSPS6 february 2023 TDC1000-Q1
PRODUCTION DATA
液位検出アプリケーションでは、液体を通過する音波の飛行時間 (TOF) の合計を測定します。トランスデューサ B から送信されるパルスは、通常は液体の底面から表面まで通過します。液体と空気の間に不連続性があるため、反射波が発生し、トランスデューサ B に戻ります。
測定サイクルの開始時に、トランスデューサは AFE の送信チャネルに接続され、送信バーストによってトランスデューサが磁場を発生し、超音波が生成されます。TX バーストと同期して、TDC1000-Q1 で START パルスが生成され、測定の開始を示します。送信の完了後、デバイスの構成によっては、トランスデューサは AFE の受信チャネルに接続されます。
有効なエコーを受信すると、TDC1000-Q1 は STOP パルスを生成します。デバイスは、複数のSTOP パルスを生成するようレジスタで構成できます。START 信号と STOP 信号との時間を比較して、TOF を判定します。
次の式を使用して液位を判定できます。
ここで
液位測定には、分解能と範囲 (最大高さ) という 2 つの主な基準があります。1mm~2mm の分解能精度は実現可能ですが、タンクの振動によって表面のミリ単位の波が発生するなど、環境の揺動があるため、実用的ではありません。1m までの範囲は、VDD レベルの励起パルスを使用して測定できますが、これより距離が長くなると、表面の揺動や、信号の損失があるため、エコーを確実に受信することが困難になります。機械的手段 (レベル・ガイド・チューブ) または電子的手段 (TX パルスをより高い電圧にレベル・シフトする方法) を使用して、より高い液位の測定の受信が可能です。TIDA-00322 を参照してください。