TDC1000-Q1

アクティブ

車載向け、液面 / 濃度 / 流量センシング用途、超音波センシング向けアナログ・フロント・エンド

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Type Analog front-end (AFE) Features Direct drive Gain (min) (dB) 20 Gain (max) (dB) 41 Number of input channels 2 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type SPI Rating Automotive
Type Analog front-end (AFE) Features Direct drive Gain (min) (dB) 20 Gain (max) (dB) 41 Number of input channels 2 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type SPI Rating Automotive
TSSOP (PW) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 測定範囲:最大 8ms
  • 動作電流:1.8µA (2SPS)
  • トランスミッタ・チャネル TX1/TX2:
    • シングルまたはデュアル・トランスデューサのアプリケーションをサポート
    • 励起をプログラム可能:31.25kHz~4MHz、最大 31 パルス
  • レシーバ・チャネル RX1/RX2:
    • STOP のサイクル間ジッタ:50ps RMS
    • 低ノイズでプログラマブルなゲイン・アンプ
    • 外部フィルタ設計で信号チェーンにアクセス
    • エコー認定用のプログラマブルなスレッショルド・コンパレータ
    • 差動飛行時間 (TOF) 測定用の自動チャネル交換
    • 長い TOF を測定するために低消費電力モードをプログラム可能
  • 温度測定
    • 2 つの PT1000/500 RTD と接続
    • RTD から RTD へのマッチング精度:0.02℃ RMS
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 測定範囲:最大 8ms
  • 動作電流:1.8µA (2SPS)
  • トランスミッタ・チャネル TX1/TX2:
    • シングルまたはデュアル・トランスデューサのアプリケーションをサポート
    • 励起をプログラム可能:31.25kHz~4MHz、最大 31 パルス
  • レシーバ・チャネル RX1/RX2:
    • STOP のサイクル間ジッタ:50ps RMS
    • 低ノイズでプログラマブルなゲイン・アンプ
    • 外部フィルタ設計で信号チェーンにアクセス
    • エコー認定用のプログラマブルなスレッショルド・コンパレータ
    • 差動飛行時間 (TOF) 測定用の自動チャネル交換
    • 長い TOF を測定するために低消費電力モードをプログラム可能
  • 温度測定
    • 2 つの PT1000/500 RTD と接続
    • RTD から RTD へのマッチング精度:0.02℃ RMS
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃

TDC1000-Q1 は、車載用、産業用、コンシューマ市場で一般的に使用されている液位、液体の識別 / 濃度判定、近接 / 長距離アプリケーションの、超音波センシング測定用の完全統合型アナログ・フロントエンド (AFE) です。MSP430/C2000 マイコン (MCU) の電力、ワイヤレス機能、ソース・コードと組み合わせると、包括的な超音波センシング・ソリューションを実現できます。

テキサス・インスツルメンツの超音波 AFE には、広い範囲のアプリケーションと最終製品に対応できるプログラマビリティとフレキシビリティがあります。 TDC1000-Q1 は、複数の送信パルスと周波数、ゲイン、信号スレッショルドを構成でき、広範囲のトランスデューサ周波数 (31.25kHz~4MHz) および Q 値で使用できます。同様に、受信パスをプログラムできるため、より広範な距離 / タンク・サイズと、各種の媒体を通して超音波を検出できます。

TDC1000-Q1 は各種の動作モードを選択できるため、 バッテリ動作の流量計用の低消費電力、 液位の計測、長距離 / 近接測定に合わせて最適化できます。低ノイズのアンプとコンパレータにより、非常に小さいジッタ、ピコ秒単位の分解能と精度を実現し、0 または非常に小さい流量の測定が可能になります。

TDC1000-Q1 は、車載用、産業用、コンシューマ市場で一般的に使用されている液位、液体の識別 / 濃度判定、近接 / 長距離アプリケーションの、超音波センシング測定用の完全統合型アナログ・フロントエンド (AFE) です。MSP430/C2000 マイコン (MCU) の電力、ワイヤレス機能、ソース・コードと組み合わせると、包括的な超音波センシング・ソリューションを実現できます。

テキサス・インスツルメンツの超音波 AFE には、広い範囲のアプリケーションと最終製品に対応できるプログラマビリティとフレキシビリティがあります。 TDC1000-Q1 は、複数の送信パルスと周波数、ゲイン、信号スレッショルドを構成でき、広範囲のトランスデューサ周波数 (31.25kHz~4MHz) および Q 値で使用できます。同様に、受信パスをプログラムできるため、より広範な距離 / タンク・サイズと、各種の媒体を通して超音波を検出できます。

TDC1000-Q1 は各種の動作モードを選択できるため、 バッテリ動作の流量計用の低消費電力、 液位の計測、長距離 / 近接測定に合わせて最適化できます。低ノイズのアンプとコンパレータにより、非常に小さいジッタ、ピコ秒単位の分解能と精度を実現し、0 または非常に小さい流量の測定が可能になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
PGA460-Q1 アクティブ 車載向け、超音波信号プロセッサおよびトランスデューサ・ドラ イバ If measuring a target through air, PGA460-Q1 is the recommended alternative.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TDC1000-Q1 液位センシング、流量センシング、濃度センシング、近接センシング・アプリケーション用の超音波センシング・アナログ・フロント・エンド (AFE) データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 2月 1日
アプリケーション・ノート Ultrasonic Sensing Basics (Rev. D) PDF | HTML 2021年 12月 2日
アプリケーション概要 TDC1000-Q1 in Automotive Ultrasonic Level Sensing Systems 2017年 7月 29日
アプリケーション・ノート How to Select and Mount Transducers in Ultrasonic Sensing for Level Sensing and (Rev. A) PDF | HTML 2015年 11月 25日
アプリケーション・ノート Using Ultrasonic Sensing to Monitor Level in Tanks 2015年 7月 25日
アプリケーション・ノート 液位計測、流量 計測、液体識別アプリケーション向けの超音波計測の基礎 (Rev. A) 2015年 6月 11日
技術記事 How are washing machines like bats? Using sound to improve our lives. PDF | HTML 2015年 5月 1日
アプリケーション・ノート Ultrasonic Sensing for Fluid Identification and Contamination 2015年 4月 30日
アプリケーション・ノート Measuring an RTD Sensor with the TDC1000 and TDC7200 for Ultrasonic Sensing 2015年 4月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) TDC1000-C2000EVM User’s Guide 2014年 12月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TDC1000-C2000EVM — TDC1000-C2000 評価モジュール、超音波アナログ・フロント・エンド用

The TDC1000-C2000EVM is an evaluation module (EVM) that allows users to evaluate the operation and performance of the TDC1000 ultrasonic analog-front-end with C2000.  The board can be used for many ultrasonic sensing applications such as automotive fluid level detection, concentration and (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNAC064 TDC1000-TDC7200EVM GUI v1.2.7.1

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
超音波センサ AFE
TDC1000 液面と濃度のセンシング用途、超音波センシング向けアナログ・フロント・エンド TDC1000-Q1 車載向け、液面 / 濃度 / 流量センシング用途、超音波センシング向けアナログ・フロント・エンド
シミュレーション・モデル

TDC1000 IBIS Model

SNAM173.ZIP (130 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TDC1000 TINA-TI Spice Model

SNAM194.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice Model
ガーバー・ファイル

PGA460 Transducer and Transformer Listing

SLAC787.ZIP (21 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-00322 — オートモーティブ超音波液面レベル/品質測定、リファレンス・デザイン

車載用レベル/濃度/品質/温度流体測定システムです。C2000 およびデュアル・チャネル TDC1000 超音波 AFE をベースにした超音波測定を想定しています。このソリューションは 4.5 ~ 40V のシステム機能をサポートしており、逆バッテリ保護付きです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ