図 8-6 に示すスレッショルド検出コンパレータは、エコーの振幅を、DAC によって制御されるプログラム可能なスレッショルド・レベル (VTHLD) と比較します。DAC の電圧はレジスタ CONFIG_3 の ECHO_QUAL_THLD フィールドによって設定され、8 つのプログラム可能なスレッショルド・レベル VTHLD が使用可能です。一般的なレベルを、表 8-2 に示します。
表 8-2 エコー認定のスレッショルド・レベルECHO_QUAL_THLD | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h |
一般的な VTHLD (mV) | -35 | -50 | -75 | -125 | -220 | -410 | -775 | -1500 |