JAJSPS6 february 2023 TDC1000-Q1
PRODUCTION DATA
次の液位および液体識別グラフで使用されているデータは、超音波テスト・セルを使用して収集されたものです。テスト・セルは幅 2.54cm のアクリル・プラスチック製容器で、シアノアクリレート接着剤を使用して超音波トランスデューサが外部に取り付けられています。この実験で使用するトランスデューサは、STEMiNC 1MHz ピエゾ電気セラミック・ディスク (SMD10T2R111) です。次の特性を持つ等価トランスデューサを使用できます。
タンクの液位 | TOF (μs) |
---|---|
フル (10cm) | 145 |
フル - 1 (9cm) | 131 |
フル - 2 (8cm) | 118 |
3cm | 50 |
2cm | 35 |
液体 | 音速 (m/s) |
---|---|
蒸留水 | 1481.87 |
水道水 | 1483.13 |
液体 | 音速 (m/s) |
---|---|
蒸留水 | 1481.87 |
水道水 | 1483.13 |
DEF 10.0% | 1530.49 |
DEF 20.0% | 1576.42 |
DEF 30.0% | 1620.00 |
DEF 31.5% | 1627.37 |
DEF 32.0% | 1629.15 |
DEF 32.5% | 1630.00 |
液体 | 音速 (m/s) |
---|---|
DEF 30.0% | 1620.00 |
DEF 31.5% | 1627.37 |
DEF 32.0% | 1629.15 |
DEF 32.5% | 1630.00 |