JAJSPS6 february 2023 TDC1000-Q1
PRODUCTION DATA
ゼロクロス検出コンパレータは、COMPIN での増幅されたエコー信号を、リファレンス電圧 VCOM と比較します。図 8-7 に示すように、エコー信号の振幅が VCOM を上回ると、コンパレータは Low から High に遷移します。エコーの振幅が VCOM - VHYST を下回ると、コンパレータは High から Low に遷移します。VCOM から負の側に 10mV のヒステリシスが組み込まれているため、エコー信号の立ち上がりエッジに関連するゼロクロス時間のインスタンスが正確なことと、コンパレータの出力がノイズの影響を受けないことが保証されます。
スレッショルド検出コンパレータでの決定に応じて、ゼロクロス検出コンパレータの出力がイベント・マネージャに渡されます。