JAJSPS6 february 2023 TDC1000-Q1
PRODUCTION DATA
モード 2 は、遷移時間の水流量測定アプリケーション用です (「水流量測定」を参照)。このモードでは、チャネルの定義はモード 1 と同じで、チャネル 1 = 「TX1/RX1」、チャネル 2 = 「TX2/RX2」です。TDC1000-Q1 は 1 つの TOF 測定を実行し、READY 状態に移行して次のトリガ信号を待ちます。
モード 2 は、平均化サイクルと自動チャネル交換をサポートしています。平均化モードは、NUM_AVG > 0 のときアクティブになり、ストップウォッチまたは MCU で複数の TOF 測定サイクルの平均化を実行できます。このモードで、デバイスは平均化カウントに達するまで、トリガ・パルスごとに 1 つのチャネル (方向) で TOF 測定を実行します。また、CH_SWP = 1 のとき、デバイスは自動的にチャネルを切り替え、平均化カウントに達するまで、トリガ・パルスごとに異なるチャネル (方向) で TOF 測定を実行します。
平均化の回数は、CONFIG_1 レジスタの NUM_AVG フィールドで制御されます。チャネルの交換は、CONFIG_2 レジスタの CH_SWP ビットで制御されます。自動チャネル交換を使用するには、CONFIG_2 レジスタの EXT_CHSEL ビットを 0 にする必要があります。EXT_CHSEL が 1 の場合、アクティブ・チャネルの選択は CHSEL ピンにより手動で制御されます。
エコー測定が平均化モードでタイムアウトした場合 (エラー・フラグまたは ERRB ピンで示されます)、ステート・マシンをリセットし、エラー・フラグをクリアする必要があります。ERROR_FLAGS レジスタのビット [1] に 1 を書き込むとステート・マシンをクリアでき、ERROR_FLAGS レジスタのビット [0] に 1 を書き込むとエラー・フラグをクリアできます。これらの手順を完了してから、平均化測定を再開します。