JAJSPS6 february 2023 TDC1000-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
トランスミッタ信号パス (TX) | |||||||
VOUT(TX) | 出力電圧スイング | ƒout = 1MHz、RL = 75Ω を VCM に接続 | High | VDD - 0.32 | V | ||
Low | 0.32 | V | |||||
IOUT(TX) | 出力駆動電流 | ƒout = 1MHz、RL = 75Ω を VCM に接続 | 22 | mARMS | |||
ƒOUT(TX) | 出力 TX 周波数 | ƒCLKIN = 8MHz、2 分周 (プログラマブル、「トランスミッタの信号パス」を参照) | 4 | MHz | |||
レシーバ信号パス (RX) | |||||||
ΔtSTOP | STOP のサイクル間ジッタ | LNA 容量性フィードバック、GPGA = 6dB、ƒIN = 1MHz、VIN = 100mVPP、CVCOM = 1μF、および図 7-1 | 50 | psRMS | |||
LNA | |||||||
GLNA | LNA ゲイン | 容量性フィードバック、CIN = 300pF、ƒIN = 1MHz、RL = 100kΩ を VCM に接続、CVCOM = 1μF | 20 | dB | |||
enLNA | LNA 入力換算ノイズ密度 | 容量性フィードバック、CIN = 300pF、ƒ = 1MHz、VDD = 3.1V、VIN = VCM、RL = ∞、CVCOM = 1μF | 2 | nV/√Hz | |||
VIN(LNA) | 入力電圧範囲 | 抵抗性フィードバック、RL = 1kΩ を VCM に接続、CVCOM = 1μF | High | VCM + (VCM - 0.24) / (GLNA) | V | ||
Low | VCM - (VCM - 0.24) / (GLNA) | V | |||||
VOUT(LNA) | 出力電圧範囲 | 抵抗性フィードバック、RL = 1kΩ を VCM に接続、CVCOM = 1μF | High | VDD - 0.24 | V | ||
Low | GND + 0.24 | V | |||||
SRLNA | スルーレート(6) | 抵抗性フィードバック、RL = 1kΩ を VCM に接続、100mV ステップ、CVCOM = 1μF | 9 | V/µs | |||
XTK | マルチプレクサのチャネル間クロストーク | 容量性フィードバック、ƒ = 1MHz、RL = 100kΩ を VCM に接続、CVCOM = 1μF | -57 | dB | |||
BWLNA | -3dB の帯域幅 | 容量性フィードバック、CIN = 300pF、RL= 100kΩ を VCM に接続、CVCOM = 1μF | 5 | MHz | |||
VOS(LNA) | LNA 入力オフセット電圧 | 抵抗モード、VIN = VCM、RL = ∞ | ±320 | μV | |||
VCOM | |||||||
VCOM | VCOM 出力電圧 | CVCOM = 1µF | VCM | V | |||
VCOM 出力誤差 | 0.5% | ||||||
PGA | |||||||
VIN(PGA) | PGA 入力範囲 | RL = 100kΩ をVCM に接続、CL = 10pF を GND に接続 | High | VCM + (VCM - 0.06) / (GPGA) | V | ||
Low | VCM - (VCM - 0.06) / (GPGA) | V | |||||
GPGAMIN | PGA の最小ゲイン | DC、RL = ∞、CL = 10pF | 0 | dB | |||
GPGAMAX | PGA の最大ゲイン | 21 | dB | ||||
ΔGPGA | PGA のゲインのステップ・サイズ | 3 | dB | ||||
GE(PGA) | PGA のゲイン誤差 | DC、GPGA = 0dB、RL = ∞、CL = 10pF | 5% | ||||
TCGPGA | PGA のゲインの温度係数 | DC、GPGA = 0dB、RL = ∞、CL = 10pF | 170 | ppm/℃ | |||
enPGA | PGA 入力換算ノイズ密度 | GPGA = 21dB、ƒ = 1MHz、VDD = 3.1V、VIN = VCM、RL = ∞、CVCOM = 1μF | 3.1 | nV/√Hz | |||
VOUT(PGA) | 出力範囲 | RL = 100kΩ を VCM に接続、CL = 10pF を GND に接続 | High | VDD - 0.06 | V | ||
Low | 60 | mV | |||||
BWPGA | -3dB の帯域幅 | GPGA = 21dB、RL = 100kΩ を VCM に接続、CL = 10pF、CVCOM = 1μF | 5 | MHz | |||
SRPGA | スルーレート(6) | GPGA = 21dB、RL = 100kΩ を VCM に接続、CL = 10pF、CVCOM = 1μF | 12.5 | V/µs | |||
ゼロ・クロス・コンパレータ | |||||||
VOS(COMP) | 入力オフセット電圧(5) | VCOM 基準 | ±115 | μV | |||
enCOMP | ゼロクロス・コンパレータの入力換算ノイズ(5) | 1MHz | 5 | nV/√Hz | |||
HYSTCOMP | ヒステリシス(5) | VCOM 基準 | -10 | mV | |||
スレッショルド検出器 | |||||||
VTHDET | スレッショルド・レベル | ECHO_QUAL_THLD = 0h、VCOM 基準 | -35 | mV | |||
ECHO_QUAL_THLD = 7h、VCOM 基準 | -1.5 | V | |||||
温度センサのインターフェイス(1) | |||||||
TERROR | 温度測定の精度 | RREF = 1kΩ、PT1000 範囲:-40~125℃(2) | 1 | ℃ | |||
RREF = 1kΩ、PT1000 範囲:-15℃~85℃(2) | 0.5 | ℃ | |||||
相対精度 | RREF = 1kΩ、RRTD1 = RRTD2 = 1.1kΩ | 0.02 | ℃RMS | ||||
TGE | ゲイン誤差 | 5.8 | m℃/℃ | ||||
電源 | |||||||
IDD | VDD 電源電流 | スリープ (EN = CLKIN = TRIGGER = Low) | 0.61 | µA | |||
連続受信モード、LNA および PGA バイパス | 2.8 | 3 | mA | ||||
連続受信モード、LNA および PGA アクティブ | 6.2 | 7.5 | mA | ||||
温度測定のみ (PT1000 モード)(3) | 370 | 400 | µA | ||||
温度測定 (PT500 モード)(4) | 500 | 540 | µA | ||||
IIO | VIO 電源のスリープ電流(5) | スリープ (EN = CLKIN = TRIGGER = Low) | 2 | nA | |||
デジタル入出力の特性 | |||||||
VIL | 入力ロジック Low のスレッショルド | 0.2 × VIO | V | ||||
VIH | 入力ロジック High のスレッショルド | 0.8 × VIO | V | ||||
VOL | 出力ロジック Low のスレッショルド | SDO ピン、100μA 電流 | 0.2 | V | |||
SDO ピン、1.85mA 電流 | 0.4 | V | |||||
START ピンと STOP ピン、100μA の電流 | 0.5 | V | |||||
START ピンと STOP ピン、1.85mA の電流 | 0.6 | V | |||||
ERRB ピン、100μA の電流 | 0.2 | V | |||||
ERRB ピン、1.85mA の電流 | 0.4 | V | |||||
VOH | 出力ロジック High のスレッショルド | SDO ピン、100μA の電流 | VIO - 0.2 | V | |||
SDO ピン、1.85mA の電流 | VIO - 0.6 | V | |||||
START ピンと STOP ピン、100μA の電流 | VIO - 0.5 | V | |||||
START ピンと STOP ピン、1.85mA の電流 | VIO - 0.6 | V | |||||
ERRB ピン、0μA の電流 | VIO - 0.2 | V | |||||
IOMAX | SDO、START、STOP の最大出力電流 | 1.85 | mA |