JAJSPS6 february 2023 TDC1000-Q1
PRODUCTION DATA
図 8-15 に示すように、トランスミッタ・ブロックは TX 信号の特定位置に 180°シフトを追加できます。パルス・シフトの位置は、CONFIG_4 レジスタの TX_PH_SHIFT_POS フィールドによって設定され、特定の信号パターンを生成できます。
図 8-16 に示すように、TX の 180°パルス・シフトをイネーブルすると、送信されるパルスの数が 1 だけ減少します。
場合によっては、180°パルス・シフトがトランスデューサのターンオフ時間の短縮に役立ち、結果として送信のリンギングが低減することがあります。
TX_PH_SHIFT_POS を位置 31 に設定すると、180°パルス・シフトはディセーブルされます。180°パルス・シフトを位置 0 または 1 に設定することはお勧めしません。