JAJSPS6 february 2023 TDC1000-Q1
PRODUCTION DATA
TDC1000-Q1 は、測定モード 2 に構成されているとき、平均化を行えます (「TOF 測定モード」を参照)。平均化は、CONFIG_1 レジスタの NUM_AVG フィールドで制御されます。モード 2 では、TDC1000-Q1 は 2NUM_AVG トリガ・サイクルの間、CH_SEL で示されるチャネルに保持されます。CONFIG_2 レジスタで CH_SWP がイネーブルのとき、TDC1000-Q1 は自動的にアクティブ・チャネルを切り替え、平均化サイクルを繰り返します。
ERROR_FLAGS レジスタのビット [1] に 1 が書き込まれると、TDC1000-Q1 は内部平均化カウンタとソフトウェアのチャネル選択をリセットします。