JAJSPT8F February 2023 – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
テキサス・インスツルメンツでは、さまざまな宇宙グレードのコンデンサをテストし、TPS7H1111 システムの制御ループ応答を測定しました。異なるコンデンサの影響が明確に示されていますが、どの場合でも電流範囲全体にわたって安定性が示されています。表 9-4 に、測定されたゲイン マージン (GM) (デシベル単位) と位相マージン (PM) (度単位) を示します。結果は、室温で、示された電流レベルにおいて、VIN = 2.5V、VOUT = 1.8V、VBIAS = 5V の条件下で測定されます。ボード線図は 図 6-20~図 6-27 に示されています。
メーカー | 容量 | 型番 | IOUT = 0A | IOUT = 1A | IOUT = 1.5A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM | GM | PM | GM | PM | GM | |||
Kemet | 1 x 220µF | T540D227K010AH6710 | 71 | 30 | 98 | 14 | 91 | 14 |
Kemet | 1 x 220µF + 0.1µF(1) | T540D227K010AH6710 + C0603K104K3RML | 72 | 19 | 94 | 9 | 66 | 8 |
AVX | 2 x 100µF | TBME107K020LBLC9045 | 83 | 29 | 98 | 19 | 99 | 19 |
AVX | 2 x 100µF + 0.1µF | TBME107K020LBLC9045 + 300904102104KA | 61 | 27 | 98 | 13 | 99 | 12 |
上記の値は、セラミック パッケージ TPS7H1111-SP に対するものです。プラスチック パッケージ (TPS7H1111-SP と TPS7H1111-SEP) も同様に安定した応答を示していますが、ゲイン マージンは約 2 デシベル低くなっています。また、大電流と低温ではゲイン マージンが減少することにも注意してください。低電流および高温では位相マージンが減少します。