このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LMKDB デバイス ファミリ は、PCIe Gen 1~Gen 6 に対応かつ DB2000QL に準拠した、ジッタが非常に低い、LP-HCSL バッファおよびマルチプレクサ です。これらのデバイスは、柔軟な電源投入シーケンス、フェイルセーフ入力、個別の出力イネーブルおよびディセーブル ピン、入力信号損失 (LOS) 検出、自動出力ディセーブル機能、および優れた電源ノイズ除去性能を備えています。
1.8V と 3.3V の両方の電源電圧に対応しています。LMKDB1120 の場合、1.8V 電源を使用すると、3.3V に比べて 250mW の電力を節減できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
LMKDB1120 | NPP (TLGA、80) | 6mm × 6mm |
LMKDB1108 | RKP (VQFN、40) | 5mm × 5mm |
LMKDB1104 | REX (VQFN、28) | 4mm × 4mm |
LMKDB1204 | REX (VQFN、28) | 4mm × 4mm |
LMKDB1202 | REY (VQFN、20) | 3mm × 3mm |
LMKDB1102 | REY (VQFN、20) | 3mm × 3mm |