JAJSPW9K December 2003 – June 2024 TPS2061 , TPS2062 , TPS2063 , TPS2065 , TPS2066 , TPS2067
PRODUCTION DATA
出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合、または短絡が存在する場合、デバイスは定電流モードに切り替えて過電流 (OCx) ロジック出力を Low にすることで、出力電流を安全なレベルに制限します。連続的に大きな過負荷と短絡が発生すると、スイッチの電力散逸が増加し、接合部温度が上昇すると、熱保護回路によってスイッチがシャットオフされ、損傷を防止します。デバイスの温度が十分に低下すると、自動的にサーマル・シャットダウンからの回復が行われます。内部回路により、有効な入力電圧が印加されるまでスイッチがオフに維持されます。この配電スイッチは、電流制限を 1.5A (代表値) に設定するように設計されています。