JAJSQ20
May 2024
TPS650362-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Pin Configuration and Functions
5
Device and Documentation Support
5.1
Device Support
5.1.1
サード・パーティ製品に関する免責事項
5.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
5.3
サポート・リソース
5.4
Trademarks
5.5
静電気放電に関する注意事項
5.6
用語集
6
Revision History
7
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
7.1
Package Option Addendum
7.2
Tape and Reel Information
18
1
特長
車載アプリケーション認定済み
以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
デバイスは 4V~35V の入力電源で動作
デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
機能安全準拠予定
機能安全アプリケーション向けに開発
ISO26262 および IEC61508 システムの設計に役立つ資料を製品リリース時に提供
ASIL-B および SIL-2 までの決定論的対応能力とハードウェア インテグリティに対応予定
内蔵セルフ テスト機能を備えた低電圧 / 過電圧モニタ
ウォッチドッグ (トリガまたは Q&A)、エラー信号モニタ
温度警告およびサーマル シャットダウン
広 VIN 降圧コンバータ BUCK1
V
IN
範囲:4 V~35 V
V
OUT
範囲:3 V~5.5V
最大出力電流:2000mA
2.2MHz のスイッチング周波数
2 つの低 VIN 降圧コンバータ BUCK2、BUCK3:
V
IN
範囲:3.0 V~5.5V
V
OUT
範囲:0.6 V~3.4 V
最大出力電流:2700mA (ピーク)
2.2MHz または 4.4MHz のスイッチング周波数
1 つの
低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
V
IN
範囲:3.0 V~5.5V
V
OUT
範囲:1.8 V~3.4 V
最大 300mA の出力電流
低いノイズ、高い PSRR
ウェッタブル フランク付きの 3.5mm × 3.5mm、24 ピン VQFN