JAJSQ20 May 2024 TPS650362-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPS65036x-Q1 デバイスは、車載カメラ / レーダー モジュールおよびマイコン電源向けの高集積パワー マネージメント IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは、最大 35V の入力電圧範囲に対応しています。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードまたは AutoPFM モードで動作でき、EMI 低減のためのスペクトラム拡散変調 (SSM) を任意でサポートできます。この LDO は 300mA の電流を供給でき、3V~5.5V の入力電圧範囲で動作します。TPS65036x-Q1 は、ピンまたは I2C で制御できる低消費電力モードをサポートしています。
TPS65036x-Q1 は、24 ピンの VQFN パッケージで供給されます (3.5 mm × 3.5 mm)。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS65036x-Q1 | VQFN (24) | 3.5 mm × 3.5 mm |