TPS65263 には、入力電圧範囲が 4.5V~18V と広く、5、9、12、15V の電力バスまたはバッテリから動作するほとんどの中間バス電圧を網羅したトリプル同期整流降圧型コンバータが組み込まれています。定周波数ピーク電流モードを備えたこのコンバータは、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化するための選択肢を設計者に与えると同時に、アプリケーションが簡単になるよう設計されています。このデバイスは 600kHz で動作し、buck1 と buck2 / buck3 の位相差は 180 度です (buck2 と buck3 は同相動作)。
各バックの初期スタートアップ電圧は、外付けのフィードバック抵抗で設定できます。各バックの出力電圧は、0.68~1.95V の範囲で、I2C 制御の 7 ビット VID を使用して 10mV 刻みで動的に設定可能です。VID 電圧の遷移スルーレートは、I2C バスによる 3 ビットの制御によりプログラム可能なため、VID 電圧遷移時のオーバーシュートやアンダーシュートを最適化できます。
TPS65263 の各バックについて、出力電圧のイネーブルとディセーブル、軽負荷時のパルス・スキップ・モード (PSM) または強制連続電流モード (FCC) の設定、パワー・グッド・ステータス、過電流警告、ダイ温度警告の読み出しを、I2C で制御できます。
TPS65263 には過電圧、過電流、短絡、過熱保護が搭載されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS65263 | RHB (VQFN、32) | 5.00mm × 5.00mm |