ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS65263

アクティブ

I2C 制御の DVS (ダイナミック電圧スケーリング) 搭載、4.5V ~ 18V 入力電圧、3A/2A/2A 出力電流、降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 550 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 17 Iq (typ) (µA) 740 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 550 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 17 Iq (typ) (µA) 740 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 動作入力電圧範囲 4.5~18V、連続出力電流 3A / 2A / 2A
  • 各バックの出力電圧は I 2C 制御の 7 ビット VID により 0.68~1.95V の範囲で 10mV 刻みにプログラム可能
  • I 2C により VID 電圧遷移スルーレートを制御
  • I 2C により各バックのパワー・グッド・ステータス、過電流警告を読み出し
  • I 2C によりバックのダイ温度警告を読み出し
  • I 2C 互換のインターフェイス、スタンダード・モード (100kHz) とファスト・モード (400kHz) に対応
  • 帰還基準電圧:0.6V±1%
  • 600kHz の固定周波数
  • 各バックに専用のイネーブル・ピンとソフト・スタート・ピン
  • 過熱保護
  • 動作入力電圧範囲 4.5~18V、連続出力電流 3A / 2A / 2A
  • 各バックの出力電圧は I 2C 制御の 7 ビット VID により 0.68~1.95V の範囲で 10mV 刻みにプログラム可能
  • I 2C により VID 電圧遷移スルーレートを制御
  • I 2C により各バックのパワー・グッド・ステータス、過電流警告を読み出し
  • I 2C によりバックのダイ温度警告を読み出し
  • I 2C 互換のインターフェイス、スタンダード・モード (100kHz) とファスト・モード (400kHz) に対応
  • 帰還基準電圧:0.6V±1%
  • 600kHz の固定周波数
  • 各バックに専用のイネーブル・ピンとソフト・スタート・ピン
  • 過熱保護

TPS65263 には、入力電圧範囲が 4.5V~18V と広く、5、9、12、15V の電力バスまたはバッテリから動作するほとんどの中間バス電圧を網羅したトリプル同期整流降圧型コンバータが組み込まれています。定周波数ピーク電流モードを備えたこのコンバータは、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化するための選択肢を設計者に与えると同時に、アプリケーションが簡単になるよう設計されています。このデバイスは 600kHz で動作し、buck1 と buck2 / buck3 の位相差は 180 度です (buck2 と buck3 は同相動作)。

各バックの初期スタートアップ電圧は、外付けのフィードバック抵抗で設定できます。各バックの出力電圧は、0.68~1.95V の範囲で、I 2C 制御の 7 ビット VID を使用して 10mV 刻みで動的に設定可能です。VID 電圧の遷移スルーレートは、I 2C バスによる 3 ビットの制御によりプログラム可能なため、VID 電圧遷移時のオーバーシュートやアンダーシュートを最適化できます。

TPS65263 の各バックについて、出力電圧のイネーブルとディセーブル、軽負荷時のパルス・スキップ・モード (PSM) または強制連続電流モード (FCC) の設定、パワー・グッド・ステータス、過電流警告、ダイ温度警告の読み出しを、I 2C で制御できます。

TPS65263 には過電圧、過電流、短絡、過熱保護が搭載されています。

TPS65263 には、入力電圧範囲が 4.5V~18V と広く、5、9、12、15V の電力バスまたはバッテリから動作するほとんどの中間バス電圧を網羅したトリプル同期整流降圧型コンバータが組み込まれています。定周波数ピーク電流モードを備えたこのコンバータは、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化するための選択肢を設計者に与えると同時に、アプリケーションが簡単になるよう設計されています。このデバイスは 600kHz で動作し、buck1 と buck2 / buck3 の位相差は 180 度です (buck2 と buck3 は同相動作)。

各バックの初期スタートアップ電圧は、外付けのフィードバック抵抗で設定できます。各バックの出力電圧は、0.68~1.95V の範囲で、I 2C 制御の 7 ビット VID を使用して 10mV 刻みで動的に設定可能です。VID 電圧の遷移スルーレートは、I 2C バスによる 3 ビットの制御によりプログラム可能なため、VID 電圧遷移時のオーバーシュートやアンダーシュートを最適化できます。

TPS65263 の各バックについて、出力電圧のイネーブルとディセーブル、軽負荷時のパルス・スキップ・モード (PSM) または強制連続電流モード (FCC) の設定、パワー・グッド・ステータス、過電流警告、ダイ温度警告の読み出しを、I 2C で制御できます。

TPS65263 には過電圧、過電流、短絡、過熱保護が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65263 入力電圧 4.5V~18V、出力電流 3A / 2A / 2A、トリプル同期整流降圧型コンバータ、I2C 制御の動的電圧スケーリング搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 25日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65263EVM-645 PMIC with I2C Controlled DVS Evaluation Module (Rev. A) 2019年 5月 30日
アプリケーション・ノート Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 1日
技術記事 There are more ways than you think to reduce conducted EMI PDF | HTML 2018年 4月 17日
アプリケーション・ノート TPS65250/1/2/3 LAYOUT GUIDE 2013年 1月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM 評価モジュール

The TPS65263EVM-645 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65263. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC578 TPS65263EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS65263 I2C 制御の DVS (ダイナミック電圧スケーリング) 搭載、4.5V ~ 18V 入力電圧、3A/2A/2A 出力電流、降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65263EVM-645 TPS65263EVM 評価モジュール
シミュレーション・モデル

TPS65263 PSpice Average Model

SLVMAA9.ZIP (74 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS65263 TINA Average Ref Design

SLVMAE0.ZIP (383 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS65263 TINA Transient Ref design

SLVMAD8.ZIP (70 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS65263 TINA average model

SLVMAE1.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS65263 TINA transient model

SLVMAD9.ZIP (23 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS65263 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAA8A.ZIP (53 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ