JAJSQ89D december 2015 – september 2020 HD3SS3220
PRODUCTION DATA
HD3SS3220 は、CC ピンの電圧を監視することで、ケーブルの向きを検出します。CC1 で適切なスレッショルド内の電圧レベルが検出されると、DIR ピンは High になります。CC2 で適切なスレッショルド内の電圧レベルが検出されると、DIR は Low になります。DIR ピンはオープン・ドレイン出力であり、プルアップ抵抗を取り付ける必要があります。HD3SS3220 では、ケーブルの向きのステータスを I2C を介して通信することもできます。このデバイスは内蔵の SS マルチプレクサも制御し、適切な SS 信号ペア (RX1/TX1 または RX2/TX2) に切り替えます。