JAJSQ89D december 2015 – september 2020 HD3SS3220
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
消費電力 | ||||||
I(ACTIVE) | アクティブ・モードでの消費電流 - CC コントローラと SS マルチプレクサの両方がオン | ENn_CC/Mux = L | 0.7 | 0.9 | mA | |
ICC | アクティブ・モードでの消費電流 –CC コントローラはオン、SS マルチプレクサはオフ | ENn_CC = L、ENn_Mux = H | 0.2 | mA | ||
I(SHUTDOWN) | シャットダウン・モードでの消費電流 | ENn_CC/Mux = H | 5 | µA | ||
CC ピン | ||||||
R(CC_DB) | デッド・バッテリ・モードでのプルダウン抵抗。 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | kΩ | |
R(CC_D) | UFP または DRP モードでのプルダウン抵抗。 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | kΩ | |
V(UFP_CC_USB) | UFP として構成され、DFP がデフォルトの電流ソース能力をアドバタイズする場合に DFP 接続を検出するための電圧レベル。 | 0.25 | 0.61 | V | ||
V(UFP_CC_MED) | UFP として構成され、DFP が中 (1.5A) 電流ソース能力をアドバタイズする場合に DFP 接続を検出するための電圧レベル。 | 0.7 | 1.16 | V | ||
V(UFP_CC_HIGH) | UFP として構成され、DFP が高 (3A) 電流ソース能力をアドバタイズする場合に DFP 接続を検出するための電圧レベル。 | 1.31 | 2.04 | V | ||
V(DFP_CC_USB) | DFP として構成され、デフォルトの電流ソース能力をアドバタイズする場合に UFP 接続を検出するための電圧レベル。 | 1.51 | 1.6 | 1.64 | V | |
V(DFP_CC_MED) | DFP として構成され、1.5A 電流ソース能力をアドバタイズする場合に UFP 接続を検出するための電圧レベル。 | 1.51 | 1.6 | 1.64 | V | |
V(DFP_CC_HIGH) | DFP として構成され、3A 電流ソース能力をアドバタイズする場合に UFP 接続を検出するための電圧レベル。 | 2.46 | 2.6 | 2.74 | V | |
V(AC_CC_USB) | DFP として構成され、デフォルトの電流ソース能力をアドバタイズする場合にアクティブ・ケーブル接続を検出するための電圧レベル。 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | V | |
V(AC_CC_MED) | DFP として構成され、1.5A 電流ソース能力をアドバタイズする場合にアクティブ・ケーブル接続を検出するための電圧レベル。 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | V | |
V(DFP_CC_HIGH) | DFP として構成され、3A 電流ソース能力をアドバタイズする場合にアクティブ・ケーブル接続を検出するための電圧レベル。 | 0.75 | 0.8 | 0.84 | V | |
ICC(DEFAULT_P) | DFP または DRP モードで動作している場合のデフォルト・モードのプルアップ電流ソース。 | 64 | 80 | 96 | µA | |
ICC(MED_P) | DFP または DRP モードで動作している場合の中 (1.5A) モードのプルアップ電流ソース。 | 166 | 180 | 194 | µA | |
ICC(HIGH_P) | DFP または DRP モードで動作している場合の高 (3A) モードのプルアップ電流ソース。 | 34 | 330 | 356 | µA | |
トライレベル入力ピン:PORT、ADDR、ENn_CC、CURRENT_MODE | ||||||
VIL | Low レベル入力電圧 | 0.4 | V | |||
VM | 中レベル (フローティング) 電圧 (PORT、ADDR、CURRENT_MODE ピン) | 0.28 x VDD5 | 0.56 x VDD5 | V | ||
VIH | High レベル入力電圧 | VDD5 - 0.3 | VDD5 | V | ||
IIH | High レベル入力電流 | 20 | 20 | μA | ||
IIL | Low レベル入力電流 | -10 | 10 | µA | ||
IID(LKG) | ID ピンの電流リーク | VDD5 = 0V、ID = 5V | 10 | µA | ||
R(pu) | 内部プルアップ抵抗 (PORT および ADDR ピン) | 588 | kΩ | |||
R(pd) | 内部プルダウン抵抗 (PORT および ADDR ピン) | 1.1 | MΩ | |||
R(pd_CURRENT) | 内部プルダウン抵抗 (CURRENT_MODE ピン) | 275 | kΩ | |||
R(ENn_CC) | 内部プルダウン抵抗 (ENn_CC ピン) | 1.1 | MΩ | |||
入力ピン:ENn_MUX | ||||||
VIL | Low レベル入力電圧 | 0.3 x VCC33 | V | |||
VIH | High レベル入力電圧 | 0.7 x VCC33 | V | |||
IIH | High レベル入力電流 | –1 | 1 | μA | ||
IIL | Low レベル入力電流 | –1 | 1 | µA | ||
オープン・ドレイン出力ピン:OUT1、OUT2、INT_N/OUT3、ID、VCONN_FAULT_N、DIR | ||||||
VOL | Low レベル信号出力電圧 | IOL = -1.6mA | 0.4 | V | ||
I2C– SDA/OUT1、SCL/OUT2 は 1.8/3.3V (±10%) から動作可能(1) | ||||||
VIH | High レベル入力電圧 | 1.05 | V | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | 0.4 | V | |||
VOL | Low レベル出力電圧 (オープン・ドレイン) | IOL = -1.6mA | 0.4 | V | ||
VBUS_DET IO ピン (システム VBUS 信号に接続) | ||||||
V(BUS_THR) | VBUS スレッショルド範囲 | 2.95 | 3.3 | 3.8 | V | |
RVBUS | VBUS と VBUS_DET ピンの間の外部抵抗 | 855 | 887 | 920 | KΩ | |
R(VBUS_DET_INT) | VBUS_DET ピンの内部プルダウン抵抗 | 95 | kΩ | |||
VCONN | ||||||
RON | VCONN パワー FET のオン抵抗 | 1.25 | Ω | |||
V(TOL) | VCONN パワー FET の電圧許容誤差 | 5.5 | V | |||
V(pass) | VCONN パワー FET を通過する電圧 | 5.5 | V | |||
I(VCONN) | VCONN の電流制限値。この値を超えると VCONN は切断されます。 | 225 | 300 | 375 | mA | |
マルチプレクサ高速性能パラメータ | ||||||
IL | 差動挿入損失 | f = 0.3MHz | -0.43 | dB | ||
f = 2.5GHz | -1.07 | |||||
f = 5GHz | -1.42 | |||||
BW | 帯域幅 | 8 | GHz | |||
RL | 差動リターン・ロス | f = 0.3MHz | -27 | dB | ||
f = 2.5GHz | -9 | |||||
f = 5GHz | -9 | |||||
OIRR | 差動オフ絶縁 | f = 0.3MHz | –79 | dB | ||
f = 2.5GHz | -23 | |||||
f = 5GHz | –20 | |||||
XTALK | 差動クロストーク | f = 0.3MHz | –89 | dB | ||
f = 2.5GHz | -34 | |||||
f = 5GHz | –30 | |||||
RON | オン抵抗 | 8 | Ω |