JAJSQI6C
June 2008 – November 2024
TXB0104-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
ピン構成および機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
ESD 定格
5.3
推奨動作条件
5.4
熱に関する情報
5.5
電気的特性
5.6
タイミング要件:VCCA = 1.2V
5.7
タイミング要件:VCCA = 1.5V ± 0.1V
5.8
タイミング要件:VCCA = 1.8V ± 0.15V
5.9
タイミング要件:VCCA = 2.5V ± 0.2V
5.10
タイミング要件:VCCA = 3.3V ± 0.3V
5.11
スイッチング特性:VCCA = 1.2V
5.12
スイッチング特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V
5.13
スイッチング特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V
5.14
スイッチング特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V
5.15
スイッチング特性:VCCA = 3.3 V ± 0.3 V
5.16
動作特性
5.17
代表的特性
6
パラメータ測定情報
7
詳細説明
7.1
概要
7.2
機能ブロック図
7.3
機能説明
7.3.1
アーキテクチャ
7.3.2
入力ドライバの要件
7.3.3
出力負荷に関する検討事項
7.3.4
イネーブルおよびディセーブル
7.3.5
I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
7.4
デバイスの機能モード
8
アプリケーションと実装
8.1
アプリケーション情報
8.2
代表的なアプリケーション
8.2.1
設計要件
8.2.2
詳細な設計手順
8.2.3
アプリケーション曲線
9
電源に関する推奨事項
10
レイアウト
10.1
レイアウトのガイドライン
10.2
レイアウト例
11
デバイスおよびドキュメントのサポート
11.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
11.2
サポート・リソース
11.3
商標
11.4
静電気放電に関する注意事項
11.5
用語集
12
改訂履歴
13
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
車載アプリケーション用に認定済み
下記内容で AEC-Q100 認定済み
デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の周囲動作温度範囲
1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート) (V
CCA
≦ V
CCB
)
V
CC
絶縁機能:どちらかの V
CC
入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態
V
CCA
を基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
I
off
により部分的パワーダウン モード動作をサポート
JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
JESD 22 を超える ESD 保護
A ポート
±2500V、人体モデル (A114-B)
±1000V、デバイス帯電モデル (C101)
B ポート
±15000V、人体モデル (A114-B)
±1000V、デバイス帯電モデル (C101)