JAJSQI6C June 2008 – November 2024 TXB0104-Q1
ADVANCE INFORMATION
VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCCB = 5V ± 0.5V | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
データ レート | PW、RGY、BQA パッケージ用 | 100 | 100 | Mbps | |||
RUT パッケージ用 | 90 | 90 | Mbps | ||||
tw | パルス幅 | データ入力、PW、RGY、BQA パッケージ用 | 10 | 10 | ns | ||
データ入力、RUT パッケージ用 | 11 | 11 | ns |