JAJSQI6C June   2008  – November 2024 TXB0104-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件:VCCA = 1.2V
    7. 5.7  タイミング要件:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    8. 5.8  タイミング要件:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 5.9  タイミング要件:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    10. 5.10 タイミング要件:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    11. 5.11 スイッチング特性:VCCA = 1.2V
    12. 5.12 スイッチング特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    13. 5.13 スイッチング特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    14. 5.14 スイッチング特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    15. 5.15 スイッチング特性:VCCA = 3.3 V ± 0.3 V
    16. 5.16 動作特性
    17. 5.17 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アーキテクチャ
      2. 7.3.2 入力ドライバの要件
      3. 7.3.3 出力負荷に関する検討事項
      4. 7.3.4 イネーブルおよびディセーブル
      5. 7.3.5 I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

TXB0104-Q1
NC - 内部接続なし
RGY の場合、露出したセンター パッドを使用する場合は、2 次側グランドとしてのみ接続するか、電気的に開放したままにする必要があります。
表 4-1 ピンの機能
ピンI/O説明
番号名称
1VCCAIA ポート電源電圧 1.2V ≦ VCCA ≦ 3.6V および VCCA ≦ VCCB
2A1I/O入出力 1。VCCA を基準とする。
3A2I/O入出力 2。VCCA を基準とする。
4A3I/O入出力 3。VCCA を基準とする。
5A4I/O入出力 4。VCCA を基準とする。
6NC接続なし。内部接続なし。
7GNDグランド
8OEI3 ステート出力モード イネーブル。OE を Low にすると、すべての出力が 3 ステート モードになります。VCCA を基準とする。
9NC接続なし。内部接続なし。
10B4I/O入出力 4。VCCB を基準とする。
11B3I/O入出力 3。VCCB を基準とする。
12B2I/O入出力 2。VCCB を基準とする。
13B1I/O入出力 1。VCCB を基準とする。
14VCCBIB ポートの電源電圧 1.65V ≦ VCCB ≦ 5.5V。