JAJSQI6C June 2008 – November 2024 TXB0104-Q1
ADVANCE INFORMATION
VCCB = 1.8 V ± 0.15 V | VCCB = 2.5V ± 0.2V | VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCCB = 5V ± 0.5V | 単位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
データ レート | PW、RGY、BQA パッケージ用 | 40 | 40 | 40 | 40 | Mbps | |||||
RUT パッケージ用 | 37 | 37 | 40 | 40 | Mbps | ||||||
tw | パルス幅 | データ入力、PW、RGY、BQA パッケージ用 | 25 | 25 | 25 | 25 | ns | ||||
データ入力、RUT パッケージ用 | 27 | 27 | 25 | 25 | ns |