JAJSQU6A January 2024 – June 2024 TPS56837H
PRODUCTION DATA
TPS56837H および TPS56837HA は、4.5V~28V の広い入力電圧範囲を備えた、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは 4V~22V の出力電圧で最大 8A の連続出力電流をサポートし、USB Power Delivery (USB PD) アプリケーション向けに 5V、9V、15V、20V の動的出力変更をサポートします。
TPS56837HA および TPS56837HA は、D-CAP3 制御モードを使用して高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現し、かつ外部補償を必要としません。MLCC などの等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも対応しています。
TPS56837H および TPS56837HA は、Eco-mode を使用して 500kHz の固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷時に高い効率を実現します。また、MODE ピンの構成を通じて、3 種類の電流制限を選択できます。TPS56837H および TPS56837HA は、SS ピンのコンデンサ構成によって、ソフト スタート時間を調整できます。
TPS56837H および TPS56837HA は、完全なラッチなしの OV、UV、OC、OT、UVLO 保護機能と、パワー グッド インジケータ機能を備えています。TPS56837H は出力放電機能をサポートし、TPS56837HA は出力放電機能をディセーブルします。
TPS56837H および TPS56837HA は、10 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod QFN パッケージで供給され、-40℃~150℃の接合部温度で動作が規定されています。