TPS56837H

アクティブ

USB-C をサポートする出力電圧範囲、4.5V ~ 28V 入力、8A、同期整流降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 4 Vout (max) (V) 22 Iq (typ) (µA) 45 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 4 Vout (max) (V) 22 Iq (typ) (µA) 45 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RPA) 10 9 mm² 3 x 3
  • USB Power Delivery (USB PD) をサポート
    • 入力電圧範囲:4.5V~28V
    • 出力電圧範囲:4V ~ 22V
    • 8A の連続出力電流をサポート
    • モード選択により、ローサイド MOSFET の電流制限をサイクルごとに 3 段階で調整可能
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 20.4mΩ および 9.5mΩ の MOSFET を内蔵
    • 45uA 低静止時電流
    • 500kHz の固定スイッチング周波数
    • VIN = 24V、VOUT = 20V、IOUT = 3A で 98.7% の効率
    • Eco-mode により軽負荷時の効率を向上
  • 25℃で 0.6V ±1% の基準電圧
  • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
  • SS コンデンサによる可変ソフト スタート時間
  • TPS56837H は出力放電機能をサポート
  • パワー グッド インジケータにより出力電圧を監視

  • 最高 98% デューティの動作をサポート
  • ラッチなしの UV、OV、OT、UVLO 保護
  • 動作時接合部温度:-40℃~+150℃
  • 小型 10 ピン、3.0mm × 3.0mm HotRod™ QFN パッケージ
  • 6A の TPS56637 および 8A の TPS56837 とピン互換
  • USB Power Delivery (USB PD) をサポート
    • 入力電圧範囲:4.5V~28V
    • 出力電圧範囲:4V ~ 22V
    • 8A の連続出力電流をサポート
    • モード選択により、ローサイド MOSFET の電流制限をサイクルごとに 3 段階で調整可能
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 20.4mΩ および 9.5mΩ の MOSFET を内蔵
    • 45uA 低静止時電流
    • 500kHz の固定スイッチング周波数
    • VIN = 24V、VOUT = 20V、IOUT = 3A で 98.7% の効率
    • Eco-mode により軽負荷時の効率を向上
  • 25℃で 0.6V ±1% の基準電圧
  • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
  • SS コンデンサによる可変ソフト スタート時間
  • TPS56837H は出力放電機能をサポート
  • パワー グッド インジケータにより出力電圧を監視

  • 最高 98% デューティの動作をサポート
  • ラッチなしの UV、OV、OT、UVLO 保護
  • 動作時接合部温度:-40℃~+150℃
  • 小型 10 ピン、3.0mm × 3.0mm HotRod™ QFN パッケージ
  • 6A の TPS56637 および 8A の TPS56837 とピン互換

TPS56837H および TPS56837HA は、4.5V~28V の広い入力電圧範囲を備えた、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは 4V~22V の出力電圧で最大 8A の連続出力電流をサポートし、USB Power Delivery (USB PD) アプリケーション向けに 5V、9V、15V、20V の動的出力変更をサポートします。

TPS56837HA および TPS56837HA は、D-CAP3 制御モードを使用して高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現し、かつ外部補償を必要としません。MLCC などの等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも対応しています。

TPS56837H および TPS56837HA は、Eco-mode を使用して 500kHz の固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷時に高い効率を実現します。また、MODE ピンの構成を通じて、3 種類の電流制限を選択できます。TPS56837H および TPS56837HA は、SS ピンのコンデンサ構成によって、ソフト スタート時間を調整できます。

TPS56837H および TPS56837HA は、完全なラッチなしの OV、UV、OC、OT、UVLO 保護機能と、パワー グッド インジケータ機能を備えています。TPS56837H は出力放電機能をサポートし、TPS56837HA は出力放電機能をディセーブルします。

TPS56837H および TPS56837HA は、10 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod QFN パッケージで供給され、-40℃~150℃の接合部温度で動作が規定されています。

TPS56837H および TPS56837HA は、4.5V~28V の広い入力電圧範囲を備えた、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは 4V~22V の出力電圧で最大 8A の連続出力電流をサポートし、USB Power Delivery (USB PD) アプリケーション向けに 5V、9V、15V、20V の動的出力変更をサポートします。

TPS56837HA および TPS56837HA は、D-CAP3 制御モードを使用して高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現し、かつ外部補償を必要としません。MLCC などの等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも対応しています。

TPS56837H および TPS56837HA は、Eco-mode を使用して 500kHz の固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷時に高い効率を実現します。また、MODE ピンの構成を通じて、3 種類の電流制限を選択できます。TPS56837H および TPS56837HA は、SS ピンのコンデンサ構成によって、ソフト スタート時間を調整できます。

TPS56837H および TPS56837HA は、完全なラッチなしの OV、UV、OC、OT、UVLO 保護機能と、パワー グッド インジケータ機能を備えています。TPS56837H は出力放電機能をサポートし、TPS56837HA は出力放電機能をディセーブルします。

TPS56837H および TPS56837HA は、10 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod QFN パッケージで供給され、-40℃~150℃の接合部温度で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56837Hx 4.5V~28V 入力、8A、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 21日
アプリケーション・ノート Achieving USB Type-C Power Delivery Using TPS56837HA PDF | HTML 2024年 9月 19日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS56837H Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS56837HEVM — TPS56837H の評価基板

TPS56837H は、4.5V ~ 28V の広い入力電圧範囲で動作する、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータであり、USB PD (パワー デリバリ) アプリケーション向けに、4V ~ 22V の出力電圧で最大 8A の連続出力電流を供給できます。TPS56837H は Eco-mode を使用して 500kHz の固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷時に高い効率を実現します。また、MODE ピンの構成を通じて、3 種類の電流制限を選択できます。D-CAP3™ 制御モードは、少ない外付け部品数で、設計しやすく安定性の高い安定化機能を実現できるほか、コスト効率の優れたセラミック (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS56837H PSpice Transient Model

SLVME27.ZIP (210 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP41117 — ユニバーサル AC入力、65W の GaN 内蔵デュアル USB Type-C® ポート USB PD チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、フライバック コントローラと窒化ガリウム (GaN) パワー スイッチを内蔵した、65W デュアル USB Type-C® ポート USB パワー デリバリ (PD) チャージャのリファレンス デザインです。90VAC ~ 264VAC の範囲で 65W のフル定格電力を供給できます。DoE Level VI や CoC V5 Tier 2 などの効率性に関する規格や規制に適合し、25%、50%、75%、100% の平均効率を達成すると同時に、スタンバイ時の消費電力を低減します。UCG28826 は、AC/DC 段フライバック コンバータです。VCC (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPA) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ