TPS56837HEVM

TPS56837H の評価基板

TPS56837HEVM

購入

概要

TPS56837H は、4.5V ~ 28V の広い入力電圧範囲で動作する、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータであり、USB PD (パワー デリバリ) アプリケーション向けに、4V ~ 22V の出力電圧で最大 8A の連続出力電流を供給できます。TPS56837H は Eco-mode を使用して 500kHz の固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷時に高い効率を実現します。また、MODE ピンの構成を通じて、3 種類の電流制限を選択できます。D-CAP3™ 制御モードは、少ない外付け部品数で、設計しやすく安定性の高い安定化機能を実現できるほか、コスト効率の優れたセラミック コンデンサに対応しています。

特長
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 28V
  • 出力電圧範囲:4V ~ 22V
  • 8A の連続出力電流をサポート
  • デューティ比の大きい動作
  • PSM モード
  • 良好な効率と放熱特性
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS56836 Out-of-Audio™ (オーディオ帯域外) 動作、4.5V ~ 28V 入力、8A、同期整流降圧コンバータ TPS56837H USB-C をサポートする出力電圧範囲、4.5V ~ 28V 入力、8A、同期整流降圧コンバータ TPS56838 FCCM (強制連続導通モード) 動作、4.5V ~ 28V 入力、8A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS56837HEVM — TPS56837H evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS56837H Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 8日
証明書 TPS56837HEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ