JAJSR60F August 2008 – June 2020 TPS40210-Q1 , TPS40211-Q1
PRODUCTION DATA
TPS40210-Q1 および TPS40211-Q1 デバイスは、広い入力電圧 (4.5V~52V) に対応する非同期昇圧コントローラです。これらのコントローラは、昇圧、フライバック、SEPIC、各種 LED ドライバ・アプリケーションなど、ソースを接地した N チャネル FET を必要とするトポロジに適しています。このデバイスは、プログラマブル・ソフト・スタートや、自動再試行付きの過電流保護、発振回路のプログラマブルな周波数などの機能を搭載しています。電流モード・コントローラは、改善された過渡応答と簡素化されたループ補正を提供します。2 個の部品間の主な違いは、誤差アンプが FB ピンを安定化するための基準電圧です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS40210-Q1 | PDSO (10) | 3.00mm × 3.00mm |
TPS40211-Q1 |