JAJSRY1G June 1998 – July 2024 SN74AHC367
PRODUCTION DATA
’AHC367 デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されたヘキサ バッファ / ライン ドライバです。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ(3) |
---|---|---|---|
SN74AHC367 | D (SOIC、16) | 9.9mm × 6mm | 9.9mm × 3.9mm |
N (PDIP、16) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | |
PW (TSSOP、16) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.4mm |