データシート
SN74AHC367
- 動作範囲:2V~5.5V V CC
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
AHC367 デバイスは、V CC = 2V~5.5V で動作するように設計された、ヘキサ バッファおよびライン ドライバです。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
リファレンス・デザイン
TIDA-010023 — 3 相インバータ向け、コスト最適化済み、誤差 1% 未満の高精度電流センシングと保護機能のリファレンス・デザイン
This reference design demonstrates a cost optimized three-phase inverter leg (low-side shunt) current sensing solution with high accuracy and faster response for sensorless 2-shunt or 3-shunt field oriented control (FOC). This reference design demonstrates inverter leg current sensing with full (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点