JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0h | R/W | ファン昇圧 ヒステリシス (ゾーン 1/2) | H2 | H1 | 44h |
ビット | 名称 | R/W | 説明 |
---|---|---|---|
3:0 | H1 | R/W | ゾーン 1a およびゾーン 1b のファン昇圧ヒステリシスを設定し、分解能は 1℃です。 |
7:4 | H2 | R/W | ゾーン 2a およびゾーン 2b のファン昇圧ヒステリシスを設定し、分解能は 1℃です。 |
温度ゾーンがファン昇圧温度を上回り、その後ファン昇圧温度を下回った場合、温度がファン昇圧温度を一定量下回るまで、PWM 出力は 100% のままとなります。これらのヒステリシス レジスタはこの量を制御し、0℃~15℃の範囲で設定できます (符号なし)。