JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCh | R/W | PWM2 制御 1 | VRD2 | VRD1 | PH2 | PH1 | LUT4 | LUT3 | LUT2 | LUT1 | 00h |
ビット | 名称 | R/W | 説明 |
---|---|---|---|
0 | LUT1 | R/W | 設定されている場合、PWM2 は LUT 1 にバインディングされます。 |
1 | LUT2 | R/W | 設定されている場合、PWM2 は LUT 2 にバインディングされます。 |
2 | LUT3 | R/W | 設定されている場合、PWM2 は LUT 3 にバインディングされます。 |
3 | LUT4 | R/W | 設定されている場合、PWM2 は LUT 4 にバインディングされます。 |
4 | PH1 | R/W | 設定されている場合、PWM2 は P1_PROCHOT にバインディングされます。 |
5 | PH2 | R/W | 設定されている場合、PWM2 は P2_PROCHOT にバインディングされます。 |
6 | VRD1 | R/W | 設定されている場合、PWM2 は VRD1_HOT にバインディングされます。 |
7 | VRD2 | R/W | 設定されている場合、PWM2 は VRD2_HOT にバインディングされます。 |
このレジスタは、PWM2 を複数の異なる制御ソースにバインディングできます。温度ゾーンは、テーブル ルックアップ機能を使用して PWM デューティ サイクルを制御します。Px_PROCHOT 入力と VRDx_HOT 入力は、ランプアップ / ランプダウン機能を使用して PWM を制御します。複数の制御ソースが PWM2 にバインディングされている場合、要求されている最大のデューティ サイクルが使用されます。