JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40h | RWC | B_Error ステータス 1 | RES | VRD2 _ERR | VRD1 _ERR | ZN4_ ERR | ZN3_ ERR | ZN2_ ERR | ZN1_ ERR | 00h |
ビット | 名称 | R/W | 説明 | スリープ マスキング |
---|---|---|---|---|
0 | ZN1_ERR | RWC | ゾーン 1 の温度が関連する温度制限を外れた場合に、このビットが設定されます。 | S3*、S4/5* |
1 | ZN2_ERR | RWC | ゾーン 2 の温度が関連する温度制限を外れた場合に、このビットが設定されます。 | S3*、S4/5* |
2 | ZN3_ERR | RWC | ゾーン 3 の温度がゾーン 3 の温度制限を外れた場合に、このビットが設定されます。 | なし |
3 | ZN4_ERR | RWC | ゾーン 4 の温度がゾーン 4 の温度制限を外れた場合に、このビットが設定されます。 | なし |
4 | VRD1_ERR | RWC | VRD1_HOT 入力がアサートされた場合に、このビットが設定されます。 | S3、S4/5 |
5 | VRD2_ERR | RWC | VRD2_HOT# 入力がアサートされた場合に、このビットが設定されます。 | S3、S4/5 |
7:6 | RES | R | 予約済み | 該当なし |