JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41h | RWC | B_Error ステータス 2 | ADIN8 _ERR | ADIN7 _ERR | ADIN6 _ERR | ADIN5 _ERR | ADIN4 _ERR | ADIN3 _ERR | ADIN2 _ERR | ADIN1 _ERR | 00h |
ビット | 名称 | R/W | 説明 | スリープ マスキング |
---|---|---|---|---|
0 | AD1_ERR | RWC | このビットは、AD_IN1 電圧が AD_IN1 下限レジスタと AD_IN1 上限レジスタで定義された範囲外になった場合に設定されます。 | S3、S4/5 |
1 | AD2_ERR | RWC | このビットは、AD_IN2 電圧が AD_IN2 下限レジスタと AD_IN2 上限レジスタで定義された範囲外になった場合に設定されます。 | S3、S4/5 |
2 | AD3_ERR | RWC | このビットは、AD_IN3 電圧が AD_IN3 下限レジスタと AD_IN3 上限レジスタで定義された範囲外になった場合に設定されます。 | S3、S4/5 |
3 | AD4_ERR | RWC | このビットは、AD_IN4 電圧が AD_IN4 下限レジスタと AD_IN4 上限レジスタで定義された範囲外になった場合に設定されます。 | S3、S4/5 |
4 | AD5_ERR | RWC | このビットは、AD_IN5 電圧が AD_IN5 下限レジスタと AD_IN5 上限レジスタで定義された範囲外になった場合に設定されます。 | S3、S4/5 |
5 | AD6_ERR | RWC | このビットは、AD_IN6 電圧が AD_IN6 下限レジスタと AD_IN6 上限レジスタで定義された範囲外になった場合に設定されます。 | S3、S4/5 |
6 | AD7_ERR | RWC | このビットは、AD_IN7 電圧が AD_IN7 下限レジスタと AD_IN7 上限レジスタで定義された範囲外になった場合に設定されます。 | S3、S4/5 |
7 | AD8_ERR | RWC | このビットは、AD_IN8 電圧が AD_IN8 下限レジスタと AD_IN8 上限レジスタで定義された範囲外になった場合に設定されます。 | S3、S4/5 |