JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ・アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37h | R/W | ゾーン 1 Tcontrol | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00h |
38h | R/W | ゾーン 2 Tcontrol | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00h |
ゾーン 1 およびゾーン 2 の温度値レジスタと同じ形式です。PWM 出力はプロセッサ上のエアフローを制御することにより、プロセッサの温度を PI ループで調整し、最も高温のゾーン 1 またはゾーン 2 の温度測定値を、Tcontrol と Tcontrol からヒステリシスを引いた値 (Tcontrol - hysteresis) の間に維持します。Intel では、MSR レジスタ空間にある一部の Intel プロセッサに最適な Tcontrol 温度を指定しています。