JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
設定されたベース アドレスはインクリメントしません。新しいベース アドレスを再設定せずに読み取りを繰り返すと、毎回同じアドレスからデータが返されます。I2C 読み取りトランザクションでは、使用しているマスタが 1 つだけの場合、この情報を使用するとベース アドレスの再設定をスキップできます。このルールの例外として、ブロック書き込みブロック読み取りを使用して、ブロック書き込み / 読み取りプロセス呼び出しをエミュレートする場合があります。詳細については、「セクション 6.3.1.5.4.3」を参照してください。