JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2h | R/W | ゾーン 1/2 スパイク平滑化 制御 | ZN2E | ZN2 | ZN1E | ZN1 | 00h |
ビット | 名称 | R/W | 説明 |
---|---|---|---|
2:0 | ZN1 | R/W | ゾーン 1a と ゾーン 1b のスパイク平滑化特性を構成します。 |
3 | ZN1E | R/W | 設定されている場合、ゾーン 1a とゾーン 1b のフィルタ温度が、フィルタなし温度の代わりに、制限チェックと自動ファン制御の両方に使用されます。このビットがクリアされている場合でも、フィルタ温度は、フィルタ温度レジスタからソフトウェアで読み出しできます。 |
6:4 | ZN2 | R/W | ゾーン 2a と ゾーン 2b のスパイク平滑化特性を構成します。 |
7 | ZN2E | R/W | 設定されている場合、ゾーン 2a とゾーン 2b のフィルタ温度が、フィルタなし温度の代わりに、制限チェックと自動ファン制御の両方に使用されます。このビットがクリアされている場合でも、フィルタ温度は、フィルタ温度レジスタからソフトウェアで読み出しできます。 |
REMOTE1 ピンまたは REMOTE2 ピンがすべてプロセッサやチップセットに接続されている場合、LM94 によって瞬間的な温度スパイクがサンプリングされることがあります。このようなスパイクが放置されると、PWM 出力によりファンが早期にオンになり、不快なノイズが発生する可能性があります。また、誤エラー イベントが発生する可能性があります。このため、チップセットやプロセッサに接続されているゾーンではスパイク平滑化を有効にする必要があります。スパイク平滑化により、ΣΔ A/D 固有の平均化よりもさらに上の追加のフィルタリングが行われます。
スパイク平滑化が有効になっている場合、温度読み出しレジスタは、フィルタ値ではなく、現在の温度値を反映します。フィルタ温度レジスタだけが、フィルタ値を反映します。
ZN1 または ZN2 | スパイク平滑化の時間 |
---|---|
0h | 11.8 秒 |
1h | 7.0 秒 |
2h | 4.4 秒 |
3h | 3.0 秒 |
4h | 1.6 秒 |
5h | 0.8 秒 |
6h | 0.6 秒 |
7h | 0.4 秒 |