JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69h | R | 現在の P2_PROCHOT | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00h |
これは、PROCHOT 時間間隔レジスタで設定された、各 PROCHOT 監視間隔の終了時におけるプロセッサ 2 の PROCHOT のパーセンテージ アクティブ時間の値です。このレジスタに書き込みを行ってもレジスタの内容には影響はありませんが、両方の PROCHOT チャネル (P1_PROCHOT と P2_PROCHOT) のキャプチャ サイクルが再開されます。レジスタ値が 1 の場合、アクティブ時間は 0% より大きく 0.39% 未満であることを示します。
レジスタ値 (10 進) | パーセンテージ アクティブ時間 |
---|---|
0 | 0% |
1 | 0.39% |
2 | 0.78% |
• • • | • • • |
n | n/256*100 |
255 | 99.60% |