JAJSSZ9I September 2008 – May 2024 TL720M05-Q1
PRODMIX
TL720M05-Q1 は、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低ドロップアウト リニア レギュレータです。このデバイスの入力電圧範囲は 40V まで拡張されています (新しいチップ)。この範囲により、車載用システムで予測される過渡事象 (負荷ダンプなど) にも耐えられます。このデバイスは、軽負荷時の静止電流がわずか 17µA であり、常時オンのコンポーネンへの電力供給向けに設計されています。このようなコンポーネントの例として、スタンバイ システムのマイクロコントローラ (MCU) やコントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバがあります。
このデバイス (新しいチップ) は、負荷やラインの変動に出力が素早く応答できる最先端の過渡応答性能を備えています。たとえば、コールド クランク状況のときなどです。またこのデバイスは、ドロップアウトからの回復時に出力オーバーシュートを最小限に抑える革新的なアーキテクチャを採用しています。通常動作時は、ライン、負荷、温度の全範囲にわたって誤差 ±1.15% の高い DC 精度を維持します (新しいチップ)。
このデバイスは、過負荷および過熱に対する保護のために、いくつかの内部回路も内蔵しています。従来のチップは、逆極性に対する保護機能も備えています。
TL720M05-Q1 は低熱抵抗パッケージを採用しているため、デバイスから回路基板に熱を効率的に伝達できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TL720M05-Q1 | KTT (TO-263、3) | 10.16mm × 15.24mm |
KVU (TO-252、3) | 6.6mm × 10.11mm | |
PWP (HTSSOP、20)(従来のチップ) | 6.5mm × 6.4mm |