JAJST94A
February 2010 – March 2024
SN65MLVD040
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
ピン構成および機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
推奨動作条件
5.3
熱特性
5.4
パッケージ定格消費電力
5.5
デバイスの電気的特性
5.6
ドライバの電気的特性
5.7
レシーバの電気的特性
5.8
バス入力および出力の電気的特性
5.9
ドライバ スイッチング特性
5.10
レシーバのスイッチング特性
5.11
代表的特性
6
パラメータ測定情報
6.1
等価な入力および出力回路図
7
アプリケーションと実装
7.1
アプリケーション情報
7.1.1
ソース同期システム クロック (SSSC)
7.1.1.1
活線挿抜 / グリッチのない電源オン / オフ
8
デバイスおよびドキュメントのサポート
8.1
ドキュメントのサポート
8.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
8.3
サポート・リソース
8.4
商標
8.5
静電気放電に関する注意事項
8.6
用語集
9
改訂履歴
10
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
低電圧の差動 30Ω~55Ω ライン ドライバおよびレシーバにより最高 250Mbps までの信号速度に対応
(1)
。最高
125MHz のクロック周波数
マルチポイント データ交換について M-LVDS 標準 TIA/EIA-899 準拠またはこれを上回る
ドライバ出力電圧の遷移時間制御による信号品質の向上
-1V~3.4V の同相電圧範囲により、2V のグランド ノイズでデータ転送が可能
ドライバ ディセーブル時または V
CC
≤ 1.5V 時にバス ピンが高インピーダンス
ドライバおよびレシーバごとに独立のイネーブル
強化 ESD 保護機能:すべてのピンで 7kV HBM
48 ピン 7 X 7 QFN (RGZ)
M-LVDS バスの電源オン / オフ時のグリッチ フリー