JAJST94A February 2010 – March 2024 SN65MLVD040
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 (1) | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tpLH | 伝搬遅延時間、出力立ち上がり | CL = 15pF、図 6-10を参照 | 2.5 | 4.5 | 6 | ns | |
tpHL | 伝搬遅延時間、出力立ち下がり | 2.5 | 4.5 | 6 | ns | ||
tr | 出力信号の立ち上がり時間 | 1.4 | 2.35 | ns | |||
tf | 出力信号の立ち下がり時間 | 1.4 | 2.35 | ns | |||
tsk(o) | 出力スキュー | 350 | ps | ||||
tsk(p) | パルス スキュー (|tPHL - tPLH|) | タイプ 1 | 35 | 210 | ps | ||
タイプ 2 | 150 | 470 | |||||
tsk(pp) | 部品間スキュー(2) | 800 | ps | ||||
tjit(per) | 周期ジッタ、rms (1 標準偏差)(3) | すべてのチャネルのスイッチング、125MHz クロック入力(4)、図 6-12 を参照 | 6 | ps | |||
tjit(c-c) | サイクル間ジッタ、rms (3) | 13 | ps | ||||
tjit(det) | 確定的ジッタ(3) | タイプ 1 | すべてのチャネルがスイッチング、250Mbps 215–1 PRBS 入力(4)、図 6-12 を参照 | 800 | ps | ||
タイプ 2 | 945 | ps | |||||
tjit(r) | ランダム ジッタ (3) | タイプ 1 | 9 | ps | |||
タイプ 2 | 8 | ps | |||||
tPZH | イネーブル時間、高インピーダンスから High レベルへの出力 | CL = 15pF、図 6-11を参照 | 15 | ns | |||
tPZL | イネーブル時間、高インピーダンスから Low レベルへの出力 | 15 | ns | ||||
tPHZ | ディセーブル時間、High レベルから高インピーダンスへの出力 | 10 | ns | ||||
tPLZ | ディセーブル時間、Low レベルから高インピーダンスへの出力 | 10 | ns |