JAJST94A February   2010  – March 2024 SN65MLVD040

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  推奨動作条件
    3. 5.3  熱特性
    4. 5.4  パッケージ定格消費電力
    5. 5.5  デバイスの電気的特性
    6. 5.6  ドライバの電気的特性
    7. 5.7  レシーバの電気的特性
    8. 5.8  バス入力および出力の電気的特性
    9. 5.9  ドライバ スイッチング特性
    10. 5.10 レシーバのスイッチング特性
    11. 5.11 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 等価な入力および出力回路図
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 ソース同期システム クロック (SSSC)
        1. 7.1.1.1 活線挿抜 / グリッチのない電源オン / オフ
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

SN65MLVD040 RGZ パッケージ (上面図)図 4-1 RGZ パッケージ (上面図)
表 4-1 ピンの機能
ピン I/O 説明
名称 番号
1D–4D 35、32、28、25 I ドライバ用データ入力
1R–4R 36、33、29、26 O レシーバ用データ出力
1A–4A 47、3、9、13 バス I/O M-LVDS バスの非反転入出力
1B–4B 48、4、10、14 バス I/O M-LVDS バスの反転入出力
GND 6、7、18、23、27、31、34、38、43 回路グランド。すべての GND ピンは、グランドに接続する必要があります。
VCC 2、11、15、16、24、37、45、46 電源電圧。すべての VCC ピンは、電源に接続する必要があります。
1RE4RE 40、42、19、21 I レシーバ イネーブル、アクティブ Low、個別のレシーバをイネーブル。このピンをフローティングのままにすると、内部でこのピンは論理 High にプルアップされます。
1DE–4DE 1、5、8、12 I ドライバ イネーブル、アクティブ High、個別にドライバをイネーブル。このピンをフローティングのままにすると、内部でこのピンは論理 Low にプルダウンされます。
1FSEN–4FSEN 39、41、20、22 I フェイルセーフ イネーブル ピン。このピンをフローティングのままにすると、内部でこのピンは論理 High にプルアップされます。
このピンにより、それぞれのチャネルの Type 2 レシーバがイネーブルになります。
xFSEN = L → Type 1 レシーバ入力
xFSEN = H → Type 2 レシーバ入力
PDN 30 I パワー ダウン ピン。このピンをフローティングのままにすると、内部でこのピンは論理 Low にプルダウンされます。
PDN が High のとき、デバイスは電源オンになります。
PDN が Low のとき、デバイスは他のすべての制御を無効にし、電源オフになります。すべての出力は Hi-Z です。
NC 17 接続なし
NC 44 接続なし。TI 内部テスト ピン。このピンは未接続にしておかなくてはなりません。
PowerPAD™ GND に接続
表 4-2 デバイス機能表
レシーバ ドライバ
入力(1) レシーバのタイプ 出力(1) 入力(1) 出力(1)
VID = VA – VB PDN FSEN RE R D DE A B
VID > 35mV H L L タイプ 1 H L H L H
–35mV ≤ VID ≤ 35mV H L L タイプ 1 ? H H H L
VID < 35 mV H L L タイプ 1 L オープン H L H
X オープン Z Z
VID > 135 mV H H L タイプ 2 H X L Z Z
65 mV ≤ VID ≤ 135 mV H H L タイプ 2 ?
VID < 65 mV H H L タイプ 2 L
開路 H L L タイプ 1 ?
開路 H H L タイプ 2 L
X H X H X Z
X H X オープン X Z
X L X X X Z
H = High レベル、L = Low レベル、Z = 高インピーダンス、X = ドント ケア、? = 不定