JAJSTF3T January 1993 – May 2024 SN54LVC00A , SN54LVC00A-SP , SN74LVC00A
PRODUCTION DATA
SN54LVC00A クワッド 2 入力正論理 NAND ゲートは 2.7V~3.6V の VCC で動作するように設計されており、SN74LVC00A クワッド 2 入力正論理 NAND ゲートは 1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されて います。
SNx4LVC00A デバイスは、ブール関数 Y = A • B、すなわち Y = A + B を正論理で実行します。
入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置としてこのデバイスを使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4LVC00A | BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65 mm × 3.91 mm | |
DB (SSOP、14) | 6.2mm × 7.8mm | 6.20 mm × 5.30 mm | |
NS (SOP、14) | 10.2mm × 7.8mm | 10.30 mm × 5.30 mm | |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 4.4mm | 5.00 mm × 4.40 mm | |
RGY (VQFN、14) | 3.5mm × 3.5mm | 3.50 mm × 3.50 mm | |
FK (LCCC、20) | 8.9mm × 8.9mm | 8.89 mm × 8.89 mm | |
J (CDIP、14) | 19.55mm × 7.9mm | 19.55 mm × 6.7mm | |
W (CFP、14) | 9.21mm × 9mm | 9.21mm × 6.28mm |