JAJSUA2N December   1995  – July 2024 SN54AHC138 , SN74AHC138

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 熱に関する情報
    4. 4.4 電気的特性
    5. 4.5 スイッチング特性:VCC = 3.3V ± 0.3V
    6. 4.6 スイッチング特性:VCC = 5V ± 0.5V
    7. 4.7 動作特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能表
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 電源に関する推奨事項
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.3.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連リンク
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 2V~5.5V の VCC で動作
  • 高速メモリ デコーダおよびデータ伝送システム専用に設計
  • 3 つのイネーブル入力を備え、カスケード接続やデータ受信を簡素化
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)