JAJSUA2N December   1995  – July 2024 SN54AHC138 , SN74AHC138

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 熱に関する情報
    4. 4.4 電気的特性
    5. 4.5 スイッチング特性:VCC = 3.3V ± 0.3V
    6. 4.6 スイッチング特性:VCC = 5V ± 0.5V
    7. 4.7 動作特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能表
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 電源に関する推奨事項
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.3.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連リンク
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パラメータ測定情報

SN54AHC138 SN74AHC138 負荷回路および電圧波形
CL にはプローブと治具の容量が含まれます。
波形 1 は、出力が Low になるような内部条件を持つ出力についてのものです。ただし、出力制御によってディスエーブルされている場合は除きます。波形 2 は、出力が High になるような内部条件を持つ出力についてのものです。ただし、出力制御によってディスエーブルされている場合は除きます。
すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR ≦ 1MHz、ZO = 50Ω、tr ≦ 3 ns、tf ≦ 3 ns。
出力は一度に 1 つずつ測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。
すべてのパラメータと波形が、すべてのデバイスに適用できるわけではありません。
図 5-1 負荷回路および電圧波形
TEST S1
tPLH/tPHL オープン
tPLZ/tPZL VCC
tPHZ/tPZH GND
オープン ドレイン VCC